308 CR (z wysięgnikiem stałym)

Minikoparki 308 CR (z wysięgnikiem stałym)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
69.5 KM
51.8 kW
Masa eksploatacyjna
17695 lb
8025 kg
Głębokość kopania
185 in
4687 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 308 CR zapewnia maksymalną moc i wydajność przy minimalnych wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki niższemu zużyciu paliwa i dłuższym okresom międzyobsługowym

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora i ulepszeniom w zakresie podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej

Dane techniczne produktu 308 CR (z wysięgnikiem stałym)

Moc użyteczna 69.5 KM 51.8 kW
Pojemność skokowa 203 in³ 3.33 l
Moc użyteczna — 2200 obr./min — norma ISO 9249:2007, dyrektywa 80/1269/EWG 69.5 KM 51.8 kW
Średnica cylindra 3.7 in 94 mm
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 74.3 KM 55.4 kW
Masa eksploatacyjna 17695 lb 8025 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 16163 lb 7330 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 17695 lb 8025 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki.
Stalowe gąsienice z poduszkami 662 lb 300 kg
Ramię długie 187 lb 85 kg
Przeciwwaga 551 lb 250 kg
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 5.1 psi 35 kPa
Prędkość jazdy — zakres niski 1.8 mile/h 3 km/h
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3 mile/h 4.9 km/h
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 15962 lb 71 kN
Nacisk na podłoże — masa minimalna 4.7 psi 32.1 kPa
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 6587 lb 29.3 kN
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Układ oleju silnikowego 3 gal (US) 11.2 l
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Układ hydrauliczny 29 gal (US) 110 l
Zbiornik paliwa 38 gal (US) 145 l
Siła kopania — ramię — długie 8250 lb 36.7 kN
Ciśnienie robocze — obracanie 3626 psi 250 bar
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 4134 psi 285 bar
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Siła kopania — ramię — standardowe 9285 lb 41.3 kN
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 35 gal/min 131 l/min
Ciśnienie robocze — osprzęt 4134 psi 285 bar
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 44 gal/min 167 l/min
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 9 gal/min 33 l/min
Ciśnienie robocze — jazda 4134 psi 285 bar
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Siła kopania — łyżka 13241 lb 58.9 kN
Prędkość obracania maszyny 10.6 r/min 10.6 r/min
Wysokość 17 in 431 mm
Szerokość — standardowa 90.6 in 2300 mm
Szerokość — zwiększona 96.5 in 2450 mm
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Łożysko wahliwe — wysokość 30 in 756 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** 105 in 2671 mm
Prześwit 14 in 350 mm
Zasięg wysięgnika 66 in 1681 mm
Szerokość gąsienicy O/A 91 in 2300 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* 97 in 2466 mm
Maksymalna wysokość kopania 291 in 7392 mm
Uwaga (2) **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia.
Zasięg maksymalny 252 in 6391 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 56 in 1425 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 14.6 in 370 mm
Ściana pionowa 142 in 3600 mm
Głębokość kopania 163 in 4145 mm
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 228 in 5780 mm
Uwaga (1) *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu.
Maksymalna głębokość lemiesza 16 in 407 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 51 in 1290 mm
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 222 in 5645 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 246 in 6246 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 207 in 5255 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 18 in 450 mm
Długość ramienia 66 in 1665 mm
Długość podwozia O/A 113 in 2880 mm
Głębokość kopania 185 in 4687 mm
Długość ramienia 87 in 2208 mm
Szerokość gąsienicy O/A 91 in 2300 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 16 in 407 mm
Długość podwozia O/A 113 in 2880 mm
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 5665 mm (223 cale)*** 5665 mm (223 cale)***
Maksymalna wysokość lemiesza 14.6 in 370 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 223 in 5672 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* 100 in 2540 mm
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 5800 mm (228 cali)*** 5800 mm (228 cali)***
Prześwit 14 in 350 mm
Zasięg wysięgnika 89 in 2250 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 56 in 1425 mm
Maksymalna wysokość kopania 307 in 7809 mm
Uwaga *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu.
Zasięg maksymalny 272 in 6900 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** 121 in 3080 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 30 in 756 mm
Ściana pionowa 162 in 4110 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 266 in 6766 mm
Uwaga (2) ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny.
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 18 in 450 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 51 in 1290 mm
Uwaga (1) **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla.

308 CR (z wysięgnikiem stałym) Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.3 (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) — elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-37°F)
  • Ekologiczny zawór spustowy

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku ze sterowaniem elektronicznym
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Moc na żądanie
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Certyfikowany akumulator
  • Olej hydrauliczny HYDO™ Advanced

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Formowane podnóżki
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 cale))
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Schowek na literaturę fachową
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie)
  • Okno dachowe
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Kabina i światła robocze na wysięgniku (po lewej stronie)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Interfejs w postaci pokrętła wyboru
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    — Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

PODWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoelementowy (3700 mm/145,7 cala)
  • Ramię standardowe (1665 mm / 65,6 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu — tylko na wybranych rynkach)
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 60A
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Akumulator bezobsługowy, 850CCA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Wyłącznik zapłonu

INNE

  • Zewnętrzne drzwiczki dostępowe z zamkami
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Odblaski tylne
  • Pompa tankowania paliwa

308 CR (z wysięgnikiem stałym) Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Funkcja uruchamiania przyciskiem obsługująca kluczyk Bluetooth®
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

PODWOZIE

  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 cala)
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 cala)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Prowadnice gąsienic

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Ramię długie (2208 mm/92,9 cala)
  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawieszenie łyżki z uchem do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Product Link Elite (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy
  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSŁONY

  • Przednia osłona z siatką zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Wzmocniona przednia osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Przednia szyba z poliwęglanu zgodna z normą EN356 P5A
  • Osłony gąsienic

INNE

  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zobacz, jak 308 CR (z wysięgnikiem stałym) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 308 CR (z wysięgnikiem stałym)

Minikoparka hydrauliczna 308 CR (z wysięgnikiem stałym)

Minikoparka hydrauliczna 308 CR (z wysięgnikiem stałym)

Minikoparka hydrauliczna 308 CR (z wysięgnikiem stałym)
Minikoparka hydrauliczna 308 CR (z wysięgnikiem stałym)
Minikoparka hydrauliczna 308 CR (z wysięgnikiem stałym)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie