Zdjęcie studyjne

Łyżki do skarpowania – do minikoparek 1200 mm (47 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
47.2 in
1200 mm
Pojemność
9.5 ft³
270 l
Masa
357.1 lb
162 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1200 mm (47 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 47.2 in 1200 mm
Pojemność 9.5 ft³ 270 l
Masa 357.1 lb 162 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 26 in 661 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1200 mm (47 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.