Zdjęcie studyjne

Łyżki bananowe 300 mm (12 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
11.8 in
300 mm
Pojemność
2.3 ft³
65 l
Masa
119 lb
54 kg

Podsumowanie

Najważniejszymi cechami łyżek bananowych do kopania rowów są otwarte płyty boczne i niewielka szerokość. Z założenia są przeznaczone do kopania rowów w spoistych materiałach, a ich konstrukcja ułatwia rozładunek.

Dane techniczne produktu 300 mm (12 in)

Szerokość 11.8 in 300 mm
Pojemność 2.3 ft³ 65 l
Masa 119 lb 54 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 24.5 in 622 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 300 mm (12 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.