Minikoparka 308 CR

Minikoparki 308 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
69.5 KM
51.8 kW
Masa eksploatacyjna
20077 lb
9105 kg
Głębokość kopania
182.8 in
4643 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 308 CR zapewnia maksymalną moc i wydajność przy minimalnych wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki niższemu zużyciu paliwa i dłuższym okresom międzyobsługowym

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora i ulepszeniom w zakresie podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej

Dane techniczne produktu 308 CR

Moc użyteczna 69.5 KM 51.8 kW
Model silnika Cat C3.3B Cat C3.3B
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA) — ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 KM 52.4 kW
Średnica cylindra 3.7 in 94 mm
Moc maksymalna – SAE J1995 74.3 KM 55.4 kW
Pojemność skokowa 203 in³ 3.33 l
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — norma EU Stage V — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG 71.5 KM 53.3 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 74.3 KM 55.4 kW
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) — ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 KM 51.8 kW
Masa eksploatacyjna 20077 lb 9105 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki.
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 20077 lb 9105 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 18610 lb 8440 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 752 lb 341 kg
Przeciwwaga 552 lb 250 kg
Ramię długie 146 lb 66 kg
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 6250 lb 27.8 kN
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 5.8 psi 39.8 kPa
Nacisk na podłoże — masa minimalna 5.4 psi 36.9 kPa
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.2 mile/h 5.1 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.9 mile/h 3.1 km/h
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 15175 lb 67.5 kN
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Zbiornik paliwa 39 gal (US) 147 l
Układ hydrauliczny 29 gal (US) 110 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Układ oleju silnikowego 3 gal (US) 11.2 l
Siła kopania — łyżka 13946 lb 62 kN
Ciśnienie robocze — jazda 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — obracanie 3626 psi 250 bar
Ciśnienie robocze — osprzęt 4134 psi 285 bar
Siła kopania — ramię — długie 8032 lb 35.7 kN
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 4134 psi 285 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 35 gal/min 131 l/min
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 44 gal/min 167 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 9 gal/min 33 l/min
Siła kopania — ramię — standardowe 9509 lb 42.3 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 4134 psi 285 bar
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 4134 psi 285 bar
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 35 gal/min 131 l/min
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 9 gal/min 33 l/min
Prędkość obracania maszyny 10.6 r/min 10.6 r/min
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 stopni 50 stopni
Obracanie wysięgnika – w lewo 60 stopni 60 stopni
Wysokość 17 in 431 mm
Szerokość — standardowa 90.6 in 2300 mm
Szerokość — zwiększona 96.5 in 2450 mm
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Ściana pionowa 117.8 in 2991 mm
Zasięg wysięgnika 120.4 in 3059 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 in 1585 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 36.8 in 935 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Zasięg maksymalny 281.1 in 7141 mm
Długość ramienia 71.7 in 1820 mm
Wysokość transportowa 98 in 2487 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 14.6 in 370 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 23.8 in 604 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 16 in 407 mm
Szerokość gąsienicy O/A 90.6 in 2300 mm
Maksymalna wysokość kopania 265.2 in 6736 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 187.4 in 4760 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 273.6 in 6949 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Długość podwozia O/A 113.4 in 2880 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 29.7 in 756 mm
Prześwit 13.8 in 350 mm
Głębokość kopania 161.7 in 4108 mm
Długość transportowa O/A 259 in 6571 mm
Uwaga *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu.
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 264 in 6706 mm
Uwaga (1) **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia.
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 258.8 in 6574 mm
Uwaga (2) ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny.
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** 104.7 in 2660 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* 95.7 in 2430 mm
Głębokość kopania 182.8 in 4643 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 23.8 in 604 mm
Maksymalna wysokość kopania 277.1 in 7039 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 14.6 in 370 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 in 1585 mm
Długość podwozia O/A 113.4 in 2880 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 199.7 in 5072 mm
Wysokość transportowa 99 in 2522 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 36.8 in 935 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 16 in 407 mm
Prześwit 13.8 in 350 mm
Długość ramienia 92.8 in 2358 mm
Zasięg maksymalny 300.7 in 7637 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 293.7 in 7460 mm
Długość transportowa O/A 262 in 6656 mm
Zasięg wysięgnika 126.6 in 3215 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 29.7 in 756 mm
Szerokość gąsienicy O/A 90.6 in 2300 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Ściana pionowa 134 in 3404 mm
Uwaga *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu.
Uwaga (2) ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny.
Uwaga (1) **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia.
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* 89 in 2260 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** 120.1 in 3050 mm
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 6872 mm (270,6 in)*** 6872 mm (270,6 in)***
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 6872 mm (270,6 in)*** 6872 mm (270,6 in)***
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla.

308 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.3B (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) — elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-35°F)

HYDRAULIKA

  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku ze sterowaniem elektronicznym
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Moc na żądanie
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Certyfikowany akumulator
  • Olej hydrauliczny HYDO Advanced

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Formowane podnóżki
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 cale))
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Schowek na literaturę fachową
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie)
  • Okno dachowe
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Kabina i światła robocze na wysięgniku (po lewej stronie)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Interfejs w postaci pokrętła wyboru
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    — Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

PODWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoelementowy (3400 mm/133,9 cala)
  • Ramię standardowe (1820mm/71,7 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu — tylko na wybranych rynkach)
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 60A
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Akumulator bezobsługowy, 900CCA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Wyłącznik zapłonu

INNE

  • Zewnętrzne drzwiczki dostępowe z zamkami
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Odblaski tylne

308 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Funkcja uruchamiania przyciskiem obsługująca kluczyk Bluetooth®
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

PODWOZIE

  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 cala)
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 cala)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Prowadnice gąsienic

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Ramię długie (2360 mm/92,9 cala)
  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Product Link™ Elite (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy
  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSŁONY

  • Przednia osłona z siatką zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Wzmocniona przednia osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Przednia szyba z poliwęglanu zgodna z normą EN356 P5A
  • Osłony gąsienic

INNE

  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Pompa tankowania paliwa
  • Wysięgnik z regulacją kąta (VAB) (specyfikacja i informacje dodatkowe dot. VAB w broszurze 308 CR VAB)

Zobacz, jak 308 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 308 CR

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie