Zdjęcie studyjne

Łyżki do skarpowania – do minikoparek 1500 mm (59 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
59.1 in
1500 mm
Pojemność
8.5 ft³
240 l
Masa
319.7 lb
145 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1500 mm (59 cala)

Szerokość 59.1 in 1500 mm
Pojemność 8.5 ft³ 240 l
Masa 319.7 lb 145 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 26.1 in 664 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1500 mm (59 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.