Zdjęcie studyjne

Łyżki skalne o dużej wytrzymałości – do minikoparek 762mm (30cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
30 in
762 mm
Pojemność
10.9 ft³
308.7 l
Masa
491.6 lb
223 kg

Podsumowanie

Używane do agresywnego załadunku w trudnych warunkach, np. podczas transportowania skał.

Dane techniczne produktu 762mm (30cali)

Szerokość 30 in 762 mm
Pojemność 10.9 ft³ 308.7 l
Masa 491.6 lb 223 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 40 in 1015 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 762mm (30cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.