Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
3.6 ft³
101 l
Masa
235.9 lb
107 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 3.6 ft³ 101 l
Masa 235.9 lb 107 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 33.5 in 852 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.