Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 500mm (20cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
19.7 in
500 mm
Pojemność
1.7 ft³
49 l
Masa
92.6 lb
42 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 500mm (20cali)

Szerokość 19.7 in 500 mm
Pojemność 1.7 ft³ 49 l
Masa 92.6 lb 42 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 19.4 in 492 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 500mm (20cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.