Zdjęcie studyjne

Łyżki o dużej wytrzymałości – do minikoparek 619 mm (24 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
24.4 in
619 mm
Pojemność
4.2 ft³
118.9 l
Masa
216.1 lb
98 kg

Podsumowanie

Łyżki o dużej wytrzymałości zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i wartości przy szerokiej gamie zastosowań.

Dane techniczne produktu 619 mm (24 cala)

Szerokość 24.4 in 619 mm
Pojemność 4.2 ft³ 118.9 l
Masa 216.1 lb 98 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 28 in 710 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 619 mm (24 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.