Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania rowów o profilu skandynawskim 300 mm (12 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
11.8 in
300 mm
Pojemność
1.9 ft³
55 l
Masa
121.3 lb
55 kg

Podsumowanie

Służy do kopania rowów, ale nadaje się także do ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywaniem w glebach każdego typu, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 300 mm (12 in)

Szerokość 11.8 in 300 mm
Pojemność 1.9 ft³ 55 l
Masa 121.3 lb 55 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.5 in 12 mm
Promień zrzutu 27.1 in 689 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40

Zobacz, jak 300 mm (12 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.