Minikoparka 310

Minikoparki 310 – Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
69.5 hp
51.8 kW
Masa eksploatacyjna
22451 lb
10182 kg
Głębokość kopania
205.2 in
5211 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 310 zapewnia maksymalną moc i wydajność przy minimalnych wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki niższemu zużyciu paliwa i dłuższym okresom międzyobsługowym

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora i ulepszeniom w zakresie podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej

Dane techniczne produktu 310 – Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna 69.5 hp 51.8 kW
Model silnika Cat C3.3B Cat C3.3B
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA) — ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, układ wydechowy i wentylator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, układ wydechowy i wentylator.
Średnica cylindra 3.7 in 94 mm
Pojemność skokowa 203 in³ 3.33 l
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — norma EU Stage V — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG 71.5 hp 53.3 kW
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Moc użyteczna — 2200 obr./min — norma ISO 9249:2007, dyrektywa 80/1269/EWG 69.5 hp 51.8 kW
Uwaga 1 Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Masa eksploatacyjna 22451 lb 10182 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 21170 lb 9601 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 22451 lb 10182 kg
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki.
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki. * Masa minimalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki.
Przeciwwaga 552 lb 250 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 728 lb 330 kg
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 19064 lb 84.8 kN
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 6497 lb 28.9 kN
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.1 mph 4.9 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.6 mph 2.6 km/h
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 6.4 psi 44.2 kPa
Nacisk na podłoże — masa minimalna 6 psi 41.68 kPa
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Układ oleju silnikowego 3 gal (US) 11.2 l
Zbiornik paliwa 38 gal (US) 145 l
Układ hydrauliczny 37 gal (US) 140 l
Ciśnienie robocze — obracanie 3336 psi 230 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 4134 psi 285 bar
Siła kopania — łyżka 17459 lb 77.7 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — jazda 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — osprzęt 4134 psi 285 bar
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 9 gal/min 33 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 35 gal/min 131 l/min
Siła kopania — ramię 11060 lb 49.2 kN
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 62 gal/min 233 l/min
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 9 gal/min 33 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 4134 psi 285 bar
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 35 gal/min 131 l/min
Prędkość obracania maszyny 10.6 r/min 10.6 r/min
Wysokość 17 in 431 mm
Szerokość — standardowa 97.2 in 2470 mm
Szerokość — zwiększona 103.9 in 2640 mm
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Głębokość kopania 205.2 in 5211 mm
Wysokość transportowa 114 in 2884 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 71 in 1800 mm
Wysokość kabiny 103 in 2607 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 32 in 822 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 14 in 355 mm
Zasięg wysięgnika 90 in 2272 mm
Zasięg maksymalny 301 in 7644 mm
Ściana pionowa 192 in 4873 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 18 in 450 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 79 in 1995 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 97 in 2470 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 230 in 5829 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 296 in 7518 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 26 in 671 mm
Całkowita długość transportowa 259 in 6579 mm
Całkowita długość podwozia 126 in 3200 mm
Długość ramienia 98 in 2500 mm
Maksymalna wysokość kopania 314 in 7970 mm
Prześwit 14 in 356 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 70.9 in 1800 mm
Długość ramienia 98.4 in 2500 mm
Zasięg wysięgnika 83.3 in 2116 mm
Zasięg maksymalny 303 in 7695 mm
Głębokość kopania 205.2 in 5211 mm
Prześwit — rama 14 in 356 mm
Szerokość gąsienicy O/A 97.2 in 2470 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 18.8 in 478 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 229.5 in 5829 mm
Maksymalna wysokość kopania 313.8 in 7970 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.6 in 421 mm
Obrót rufy — przeciwwaga w standardzie 76.1 in 1933 mm
Długość podwozia O/A 126 in 3200 mm
Ściana pionowa 172.6 in 4385 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 28.9 in 735 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 298 in 7570 mm
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 274.9 in 6983 mm
Uwaga (2) **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem.
Uwaga (1) *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej (jeśli jest dostępna) bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej (jeśli jest dostępna) bez osprzętu.
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 269.7 in 6850 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* 100.4 in 2550 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** 106.3 in 2700 mm
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla.
Zdatność do recyklingu 96% 96%

310 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.3B (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) — elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-37°F)

HYDRAULIKA

  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku ze sterowaniem elektronicznym
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Moc na żądanie
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Certyfikowany akumulator
  • Olej hydrauliczny HYDO Advanced

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Formowane podnóżki
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 cale))
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Schowek na literaturę fachową
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie)
  • Okno dachowe
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Kabina i światła robocze na wysięgniku (po lewej stronie)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Interfejs w postaci pokrętła wyboru
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    — Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

PODWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz prosty spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoelementowy (4300 mm/169,3cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu do narzędzi Cat (tylko na wybranych rynkach)
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 90A
  • Akumulator bezobsługowy, 900CCA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Wyłącznik zapłonu
  • Alarm jazdy

INNE

  • Zewnętrzne drzwiczki dostępowe z zamkami
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Odblaski tylne

OSŁONY

  • Konstrukcja chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level I)

310 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Funkcja uruchamiania przyciskiem obsługująca kluczyk Bluetooth®
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

PODWOZIE

  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 cala)
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 cala)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Prowadnice gąsienic

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Ramię długie (2500 mm/98,4 cala)
  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Product Link Elite (obowiązują przepisy)
  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSŁONY

  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level II)
  • Przednia osłona (z siatką) zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level I)
  • Przednia osłona (wzmocniona) zgodna z normą ISO 10262:1998 (Level II)

INNE

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Pompa tankowania paliwa

Zobacz, jak 310 – Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 310

Minikoparka hydrauliczna 310

Minikoparka hydrauliczna 310

Minikoparka hydrauliczna 310

Minikoparka hydrauliczna 310

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 310

Minikoparka hydrauliczna 310
Minikoparka hydrauliczna 310
Minikoparka hydrauliczna 310
Minikoparka hydrauliczna 310
Minikoparka hydrauliczna 310
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 310

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie