Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 600mm (24cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
23.6 in
600 mm
Pojemność
6.1 ft³
174 l
Masa
266.8 lb
121 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 600mm (24cale)

Szerokość 23.6 in 600 mm
Pojemność 6.1 ft³ 174 l
Masa 266.8 lb 121 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 33.5 in 851 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 600mm (24cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.