Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 300 mm (12 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
11.8 in
300 mm
Pojemność
2.4 ft³
68 l
Masa
253.5 lb
115 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 300 mm (12 in)

Szerokość 11.8 in 300 mm
Pojemność 2.4 ft³ 68 l
Masa 253.5 lb 115 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 33.5 in 852 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 300 mm (12 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.