Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 600mm (24cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
23.6 in
600 mm
Pojemność
11.8 ft³
333 l
Masa
507.1 lb
230 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 600mm (24cale)

Szerokość 23.6 in 600 mm
Pojemność 11.8 ft³ 333 l
Masa 507.1 lb 230 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 29.2 in 742 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 600mm (24cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.