Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 950 mm (37 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
37.4 in
950 mm
Pojemność
17.7 ft³
500 l
Masa
864.2 lb
392 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 950 mm (37 in)

Szerokość 37.4 in 950 mm
Pojemność 17.7 ft³ 500 l
Masa 864.2 lb 392 kg
Grubość krawędzi podstawy 1.2 in 30 mm
Promień zrzutu 47.8 in 1214 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-45 Złącze osprzętu S-45

Zobacz, jak 950 mm (37 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.