Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 800 mm (31 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
31.5 in
800 mm
Pojemność
9.9 ft³
280 l
Masa
460.8 lb
209 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 800 mm (31 in)

Szerokość 31.5 in 800 mm
Pojemność 9.9 ft³ 280 l
Masa 460.8 lb 209 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 43.4 in 1103 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40

Zobacz, jak 800 mm (31 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.