Szerokość | 31 cale 800 mm |
Pojemność | 0.62 jardy³ 0.48 m³ |
Masa | 1325 funty 601 kg |
Interfejs | Do użytku ze specjalnym złączem OQ Do użytku ze specjalnym złączem OQ |
Liczba adapterów | 2 2 |
Rozmiar złącza | K80 K80 |
Typ krawędzi | Prosty Prosty |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.
Szerokość | 31 cale 800 mm |
Pojemność | 0.62 jardy³ 0.48 m³ |
Masa | 1325 funty 601 kg |
Interfejs | Do użytku ze specjalnym złączem OQ Do użytku ze specjalnym złączem OQ |
Liczba adapterów | 2 2 |
Rozmiar złącza | K80 K80 |
Typ krawędzi | Prosty Prosty |
Łyżka ogólnego przeznaczenia
Model 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Załadunek wozidła przegubowego 730C przy użyciu do koparki 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Koparka 311F RR wykonująca wykop przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia
Średniej wielkości koparka 320 z łyżki ogólnego przeznaczenia przy załadunku pojazdu
Koparka M317F przy pracach wykopowych z użyciem łyżki ogólnego przeznaczenia
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.