Szerokość | 39.4 in 1000 mm |
Pojemność | 3.9 ft³ 110 l |
Masa | 207.2 lb 94 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 in 15 mm |
Promień zrzutu | 19.6 in 499 mm |
Typ adaptera | S-40 S-40 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Idealnie nadaje się do profilowania powierzchni, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami, załadunku i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Szerokość | 39.4 in 1000 mm |
Pojemność | 3.9 ft³ 110 l |
Masa | 207.2 lb 94 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 in 15 mm |
Promień zrzutu | 19.6 in 499 mm |
Typ adaptera | S-40 S-40 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony