Zdjęcie studyjne

Łyżki do profilowania powierzchni – do minikoparek 1800 mm (71 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
70.9 in
1800 mm
Pojemność
24 ft³
680 l
Masa
937 lb
425 kg

Podsumowanie

Do czyszczenia rowów, profilowania terenu i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1800 mm (71 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 70.9 in 1800 mm
Pojemność 24 ft³ 680 l
Masa 937 lb 425 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 36.4 in 924 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1800 mm (71 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.