Zdjęcie studyjne

Łyżki do profilowania powierzchni – do minikoparek 1200 mm (47 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
47.2 in
1200 mm
Pojemność
9.2 ft³
259.89 l
Masa
410.5 lb
186.19 kg

Podsumowanie

Do czyszczenia rowów, profilowania terenu i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1200 mm (47 cala)

Szerokość 47.2 in 1200 mm
Pojemność 9.2 ft³ 259.89 l
Masa 410.5 lb 186.19 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 28.2 in 715.2 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1200 mm (47 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Łyżka do profilowania powierzchni Cat® podczas pracy

Omówienie łyżek do minikoparek Cat®

Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania

Łyżka do profilowania powierzchni Cat® podczas pracy
Omówienie łyżek do minikoparek Cat®
Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania