Minikoparka 306 CR

Minikoparki 306 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
55.9 hp
41.7 kW
Masa eksploatacyjna
15766 lb
7150 kg
Głębokość kopania
162 in
4110 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 306 zapewnia maksymalną moc i wydajność przy minimalnych wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki niższemu zużyciu paliwa i dłuższym okresom międzyobsługowym

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora i ulepszeniom w zakresie podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej

Dane techniczne produktu 306 CR

Moc użyteczna 55.9 hp 41.7 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Pojemność skokowa 148 in³ 2.43 l
Średnica cylindra 3.4 in 87 mm
Skok tłoka 4 in 102.4 mm
Model silnika Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Moc użyteczna przy 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) — ISO 9249/EEC 80/1269 55.9 hp 41.7 kW
Masa eksploatacyjna 15766 lb 7150 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 14134 lb 6410 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 15633 lb 7090 kg
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami wyposażonymi w nakładki, dodatkową przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem mocowanym na stałe i bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami wyposażonymi w nakładki, dodatkową przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem mocowanym na stałe i bez łyżki.
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 15766 lb 7150 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 14266 lb 6470 kg
Uwaga (1) *Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem mocowanym na stałe i bez łyżki. *Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem mocowanym na stałe i bez łyżki.
Przeciwwaga 551 lb 250 kg
Ramię długie 97 lb 44 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 827 lb 375 kg
Lemiesz kątowy 225 lb 102 kg
Układ zawieszenia osprzętu XTC (bez osprzętu) 141 lb 64 kg
Nacisk na podłoże — masa minimalna 5.1 psi 35.4 kPa
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 5.7 psi 39.1 kPa
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 6969 lbf 31 kN
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 12589 lbf 56 kN
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.1 mph 5 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.7 mph 2.8 km/h
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Układ hydrauliczny 27.5 gal (US) 104 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Układ oleju silnikowego 2.1 gal (US) 8 l
Zbiornik paliwa 34.3 gal (US) 130 l
Ciśnienie robocze — jazda 3553 psi 24500 kPa
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 24 gal/min 90 l/min
Siła kopania — łyżka 11578 lbf 51.5 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553 psi 24500 kPa
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 9 gal/min 33 l/min
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553 psi 24500 kPa
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553 psi 24500 kPa
Siła kopania — ramię — standardowe 6632 lbf 29.5 kN
Ciśnienie robocze — obracanie 3263 psi 22500 kPa
Siła kopania — ramię — długie 5957 lbf 26.5 kN
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 40 gal/min 151 l/min
Obracanie wysięgnika — w prawo 65 stopni 65 stopni
Obracanie wysięgnika – w lewo 60 stopni 60 stopni
Prędkość obracania maszyny 11 r/min 11 r/min
Szerokość lemiesza prostego 78 in 1980 mm
Szerokość lemiesza kątowego 78 in 1980 mm
Wysokość lemiesza prostego 15.4 in 390 mm
Wysokość lemiesza kątowego 15.7 in 400 mm
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 16 in 400 mm
Zasięg maksymalny 248 in 6295 mm
Długość ramienia 62 in 1580 mm
Ściana pionowa 107 in 2710 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 27 in 672 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 241 in 6130 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16 in 415 mm
Prześwit 12 in 306 mm
Zasięg wysięgnika 98 in 2485 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 36 in 910 mm
Wysokość transportowa 69 in 1755 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 58 in 1475 mm
Wysokość kabiny 100 in 2545 mm
Szerokość w górnej części przedziału maszynowego 77 in 1950 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 170 in 4325 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 53 in 1350 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 29 in 735 mm
Długość podwozia O/A 102 in 2580 mm
Maksymalna wysokość kopania 230 in 5835 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 24 in 600 mm
Szerokość gąsienicy O/A 78 in 1980 mm
Głębokość kopania 146 in 3710 mm
Długość transportowa O/A 235 in 5975 mm
Głębokość kopania 162 in 4110 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16 in 415 mm
Szerokość gąsienicy O/A 78 in 1980 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 16 in 400 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 58 in 1475 mm
Ściana pionowa 125 in 3165 mm
Zasięg wysięgnika 117 in 2960 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 24 in 600 mm
Maksymalna wysokość kopania 241 in 6130 mm
Wysokość transportowa 95 in 2410 mm
Długość ramienia 78 in 1980 mm
Prześwit 12 in 306 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 27 in 672 mm
Szerokość w górnej części przedziału maszynowego 77 in 1950 mm
Długość podwozia O/A 102 in 2580 mm
Długość transportowa O/A 234 in 5950 mm
Wysokość kabiny 100 in 2545 mm
Zasięg maksymalny 263 in 6685 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 29 in 735 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 53 in 1350 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 36 in 910 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 182 in 4610 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 257 in 6535 mm
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1287). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1287). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2.

306 CR Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA — KABINA I ZADASZENIE

  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Formowane podnóżki
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Fotel amortyzowany z wysokim oparciem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 cale))
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Schowek na literaturę fachową
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Kabina i światła robocze na wysięgniku (po lewej stronie)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

STANOWISKO PRACY OPERATORA — TYLKO KABINA

  • Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora: 72 dB(A) wg ISO 6396:2008
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie)
  • Okno dachowe
  • Interfejs w postaci pokrętła wyboru

PODWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz prosty spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna
  • Gąsienice gumowe

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoczęściowy (3055 mm/120,3cala)
  • Ramię standardowe (1580 mm / 62,2 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu dla narzędzi Cat
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaka

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 90A
  • Akumulator bezobsługowy, 650CCA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Wyłącznik zapłonu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • System Product Link™ Basic (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy

INNE

  • Zewnętrzne drzwiczki dostępowe z zamkami
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Odblaski tylne

306 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA — KABINA I ZADASZENIE

  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

STANOWISKO PRACY OPERATORA — TYLKO KABINA

  • Kabina tylko z układem ogrzewania
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym

PODWOZIE

  • Lemiesz kątowy
  • Dodatkowy układ zawieszenia osprzętu (XTC)
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 cala)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Ramię długie (190 mm/78 cali)
  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Product Link Elite (obowiązują przepisy)
  • Kamera
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSŁONY

  • Wzmocniona przednia osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Przednia osłona z siatką zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Przednia szyba z poliwęglanu zgodna z normą EN356 P5A (tylko kabina)
  • Osłony gąsienic

INNE

  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Pompa tankowania paliwa

Zobacz, jak 306 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 306 CR

Minikoparka hydrauliczna 306 CR

Minikoparka hydrauliczna 306 CR

Minikoparka hydrauliczna 306 CR

Minikoparka hydrauliczna 306 CR
Minikoparka hydrauliczna 306 CR
Minikoparka hydrauliczna 306 CR
Minikoparka hydrauliczna 306 CR

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie