Łyżka ogólnego przeznaczenia

Standardowe Łyżka ogólnego przeznaczenia 900 mm (36 cali): 550-9346

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
36 in
900 mm
Pojemność
0.81 yd³
0.62 m³
Masa
1116 lb
506 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka ogólnego przeznaczenia 900 mm (36 cali): 550-9346

Szerokość 36 in 900 mm
Pojemność 0.81 yd³ 0.62 m³
Masa 1116 lb 506 kg
Interfejs Do użytku ze specjalnym złączem osprzętu CW-30 Do użytku ze specjalnym złączem osprzętu CW-30
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka ogólnego przeznaczenia 900 mm (36 cali): 550-9346 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka ogólnego przeznaczenia

Koparka 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia

Załadunek wozidła przegubowego 730C przy użyciu do koparki 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia

Koparka 311F RR podczas kopania rowu przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia

Średnia koparka 320 z łyżką ogólnego przeznaczenia przy załadunku wozidła

Koparka M317F podczas kopania przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia

Łyżka ogólnego przeznaczenia
Koparka 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Załadunek wozidła przegubowego 730C przy użyciu do koparki 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Koparka 311F RR podczas kopania rowu przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia
Średnia koparka 320 z łyżką ogólnego przeznaczenia przy załadunku wozidła
Koparka M317F podczas kopania przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie