Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
1.3 ft³
37 l
Masa
79.4 lb
36 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 1.3 ft³ 37 l
Masa 79.4 lb 36 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 17.2 in 436 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.