Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 720 mm (28 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
28.3 in
720 mm
Pojemność
9.9 ft³
280 l
Masa
405.7 lb
184 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 720 mm (28 in)

Szerokość 28.3 in 720 mm
Pojemność 9.9 ft³ 280 l
Masa 405.7 lb 184 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 41.3 in 1049 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40

Zobacz, jak 720 mm (28 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.