Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 300 mm (12 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
11.8 in
300 mm
Pojemność
1.4 ft³
41 l
Masa
112.4 lb
51 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 300 mm (12 in)

Szerokość 11.8 in 300 mm
Pojemność 1.4 ft³ 41 l
Masa 112.4 lb 51 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 23.6 in 599 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 300 mm (12 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.