Zdjęcie studyjne

Łyżki do skarpowania – do minikoparek 1400mm (55cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
55.1 in
1400 mm
Pojemność
9 ft³
254 l
Masa
339.5 lb
154 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 1400mm (55cali)

Szerokość 55.1 in 1400 mm
Pojemność 9 ft³ 254 l
Masa 339.5 lb 154 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 21.2 in 538 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 1400mm (55cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.