Szerokość | 24 in 610 mm |
Pojemność | 8.1 ft³ 229.39 l |
Masa | 427.7 lb 194 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 40 in 1015 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Używane do agresywnego załadunku w trudnych warunkach, np. podczas transportowania skał.
Szerokość | 24 in 610 mm |
Pojemność | 8.1 ft³ 229.39 l |
Masa | 427.7 lb 194 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Promień zrzutu | 40 in 1015 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony