Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
1.7 ft³
48 l
Masa
99.2 lb
45 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 1.7 ft³ 48 l
Masa 99.2 lb 45 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 20.4 in 518 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.