Łyżka o najwyższej obciążalności

Do bardzo ciężkich prac Łyżka o najwyższej obciążalności 2050 mm (81 cali): 519-5409

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
81 in
2050 mm
Pojemność
5.75 yd³
4.4 m³
Masa
12297 lb
5578 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat®to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o najwyższej obciążalności 2050 mm (81 cali): 519-5409

Szerokość 81 in 2050 mm
Pojemność 5.75 yd³ 4.4 m³
Masa 12297 lb 5578 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Typ krawędzi Ukośna Ukośna

Zobacz, jak Łyżka o najwyższej obciążalności 2050 mm (81 cali): 519-5409 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka o najwyższej obciążalności

Zdjęcia

Zdjęcia

Łyżka o najwyższej obciążalności
Zdjęcia
Zdjęcia

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie