Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania rowów o profilu skandynawskim 320 mm (12 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
12.6 in
320 mm
Pojemność
4.2 ft³
120 l
Masa
213.8 lb
97 kg

Podsumowanie

Służy do kopania rowów, ale nadaje się także do ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywaniem w glebach każdego typu, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 320 mm (12 in)

Szerokość 12.6 in 320 mm
Pojemność 4.2 ft³ 120 l
Masa 213.8 lb 97 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 43.8 in 1113 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40

Zobacz, jak 320 mm (12 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.