Zdjęcie studyjne

Łyżki bananowe 250 mm (10 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
9.8 in
250 mm
Pojemność
0.8 ft³
23 l
Masa
66.1 lb
30 kg

Podsumowanie

Najważniejszymi cechami łyżek bananowych do kopania rowów są otwarte płyty boczne i niewielka szerokość. Z założenia są przeznaczone do kopania rowów w spoistych materiałach, a ich konstrukcja ułatwia rozładunek.

Dane techniczne produktu 250 mm (10 in)

Szerokość 9.8 in 250 mm
Pojemność 0.8 ft³ 23 l
Masa 66.1 lb 30 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 16.8 in 427 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 250 mm (10 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.