Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
2.2 ft³
61 l
Masa
130.1 lb
59 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 2.2 ft³ 61 l
Masa 130.1 lb 59 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 23.6 in 599 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.