Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania o profilu skandynawskim 870 mm (34 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
34.3 in
870 mm
Pojemność
14.1 ft³
400 l
Masa
670.2 lb
304 kg

Podsumowanie

Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 870 mm (34 in)

Szerokość 34.3 in 870 mm
Pojemność 14.1 ft³ 400 l
Masa 670.2 lb 304 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 43 in 1093 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-45 Złącze osprzętu S-45

Zobacz, jak 870 mm (34 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.