Szerokość | 36.2 in 920 mm |
Pojemność | 17.7 ft³ 500 l |
Masa | 826.7 lb 375 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1.2 in 30 mm |
Promień zrzutu | 44.4 in 1129 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu S-45 Złącze osprzętu S-45 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Szerokość | 36.2 in 920 mm |
Pojemność | 17.7 ft³ 500 l |
Masa | 826.7 lb 375 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 1.2 in 30 mm |
Promień zrzutu | 44.4 in 1129 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu S-45 Złącze osprzętu S-45 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony