Łyżka o zwiększonej wytrzymałości

Trudne zastosowania Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 900 mm (36 cali): 571-2921

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
36 in
900 mm
Pojemność
0.69 yd³
0.53 m³
Masa
1010 lb
458 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 900 mm (36 cali): 571-2921

Szerokość 36 in 900 mm
Pojemność 0.69 yd³ 0.53 m³
Masa 1010 lb 458 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 900 mm (36 cali): 571-2921 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka o zwiększonej wytrzymałości

Załadunek wozidła przegubowego przy użyciu koparki 374F z łyżką o zwiększonej wytrzymałości

Załadunek skał na wozidło przy użyciu koparki 390F z łyżką o zwiększonej wytrzymałości

Załadunek skał na wozidło przy użyciu dużej koparki 336 z łyżką o zwiększonej wytrzymałości

Łyżka o zwiększonej wytrzymałości
Załadunek wozidła przegubowego przy użyciu koparki 374F z łyżką o zwiększonej wytrzymałości
Załadunek skał na wozidło przy użyciu koparki 390F z łyżką o zwiększonej wytrzymałości
Załadunek skał na wozidło przy użyciu dużej koparki 336 z łyżką o zwiększonej wytrzymałości

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie