Zdjęcie studyjne

Odchylane łyżki do skarpowania – do minikoparek 1000 mm (39 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
39.4 in
1000 mm
Pojemność
2 ft³
56 l
Masa
185.2 lb
84 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1000 mm (39 in)

Szerokość 39.4 in 1000 mm
Pojemność 2 ft³ 56 l
Masa 185.2 lb 84 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.4 in 10 mm
Promień zrzutu 18 in 458 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1000 mm (39 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.