Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 400 mm (16 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
15.7 in
400 mm
Pojemność
4 ft³
113 l
Masa
262.3 lb
119 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 400 mm (16 in)

Szerokość 15.7 in 400 mm
Pojemność 4 ft³ 113 l
Masa 262.3 lb 119 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 35.1 in 891 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 400 mm (16 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.