Szerokość | 60 in 1500 mm |
Pojemność | 2.3 jardy³ 1.76 m³ |
Masa | 2745 lb 1245 kg |
Interfejs | Do użytku ze specjalnym szybkozłączem Do użytku ze specjalnym szybkozłączem |
Liczba adapterów | 5 5 |
Rozmiar złącza | K90 K90 |
Typ krawędzi | Prosty Prosty |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań. Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konkretnego osprzętu dla danego regionu można sprawdzić u dealera Cat.
Szerokość | 60 in 1500 mm |
Pojemność | 2.3 jardy³ 1.76 m³ |
Masa | 2745 lb 1245 kg |
Interfejs | Do użytku ze specjalnym szybkozłączem Do użytku ze specjalnym szybkozłączem |
Liczba adapterów | 5 5 |
Rozmiar złącza | K90 K90 |
Typ krawędzi | Prosty Prosty |
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.