Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 600mm (24cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
23.6 in
600 mm
Pojemność
2.9 ft³
82 l
Masa
127.9 lb
58 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 600mm (24cale)

Szerokość 23.6 in 600 mm
Pojemność 2.9 ft³ 82 l
Masa 127.9 lb 58 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 20.4 in 518 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 600mm (24cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.