Szerokość | 15.7 in 400 mm |
Pojemność | 2.5 ft³ 70 l |
Masa | 134.5 lb 61 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 in 16 mm |
Promień zrzutu | 27.2 in 691 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 15.7 in 400 mm |
Pojemność | 2.5 ft³ 70 l |
Masa | 134.5 lb 61 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 in 16 mm |
Promień zrzutu | 27.2 in 691 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony