Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 450 mm (18 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
17.7 in
450 mm
Pojemność
4.2 ft³
118 l
Masa
266.8 lb
121 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 450 mm (18 cali)

Szerokość 17.7 in 450 mm
Pojemność 4.2 ft³ 118 l
Masa 266.8 lb 121 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 33.3 in 846 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 450 mm (18 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.