Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 500mm (20cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
19.7 in
500 mm
Pojemność
4.8 ft³
137 l
Masa
291 lb
132 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 500mm (20cali)

Szerokość 19.7 in 500 mm
Pojemność 4.8 ft³ 137 l
Masa 291 lb 132 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 33.5 in 852 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 500mm (20cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.