Łyżka o zwiększonej obciążalności

O dużej obciążalności (HD) Łyżka o zwiększonej obciążalności 1200 mm (47 cali): 571-2920

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
47 in
1200 mm
Pojemność
0.99 yd³
0.76 m³
Masa
882 lb
400 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o zwiększonej obciążalności 1200 mm (47 cali): 571-2920

Szerokość 47 in 1200 mm
Pojemność 0.99 yd³ 0.76 m³
Masa 882 lb 400 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 6 6
Rozmiar złącza Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka o zwiększonej obciążalności 1200 mm (47 cali): 571-2920 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka o zwiększonej obciążalności

Koparka 325F CR używająca łyżki o zwiększonej obciążalności

Koparka 320F z łyżką o zwiększonej obciążalności

Koparka 323 podczas kopania przy użyciu łyżki o zwiększonej obciążalności

Koparka 330 GC używająca łyżki o zwiększonej obciążalności

Załadunek wozidła 772G przy użyciu koparki 336 GC

Łyżka o zwiększonej obciążalności
Koparka 325F CR używająca łyżki o zwiększonej obciążalności
Koparka 320F z łyżką o zwiększonej obciążalności
Koparka 323 podczas kopania przy użyciu łyżki o zwiększonej obciążalności
Koparka 330 GC używająca łyżki o zwiększonej obciążalności
Załadunek wozidła 772G przy użyciu koparki 336 GC

360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie