Zdjęcie studyjne

Łyżki do skarpowania – do minikoparek 1000 mm (39 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
39.4 in
1000 mm
Pojemność
3.6 ft³
101.9 l
Masa
172.4 lb
78.19 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1000 mm (39 cali)

Szerokość 39.4 in 1000 mm
Pojemność 3.6 ft³ 101.9 l
Masa 172.4 lb 78.19 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 18.9 in 481 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1000 mm (39 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.