Łyżka ogólnego przeznaczenia

Standardowe Łyżka ogólnego przeznaczenia z krawędzią wyrównującą 1400 mm (55 cali): 471-0120

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
55 in
1400 mm
Pojemność
1.43 yd³
1.09 m³
Masa
1766 lb
801 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka ogólnego przeznaczenia z krawędzią wyrównującą 1400 mm (55 cali): 471-0120

Szerokość 55 in 1400 mm
Pojemność 1.43 yd³ 1.09 m³
Masa 1766 lb 801 kg
Interfejs Do użytku ze specjalnym złączem CW-30 Do użytku ze specjalnym złączem CW-30
Liczba adapterów 5 5
Rozmiar złącza K80 K80
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka ogólnego przeznaczenia z krawędzią wyrównującą 1400 mm (55 cali): 471-0120 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka ogólnego przeznaczenia

Model 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia

Załadunek wozidła przegubowego 730C przy użyciu do koparki 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia

Koparka 311F RR wykonująca wykop przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia

Średniej wielkości koparka 320 z łyżki ogólnego przeznaczenia przy załadunku pojazdu

Koparka M317F przy pracach wykopowych z użyciem łyżki ogólnego przeznaczenia

Łyżka ogólnego przeznaczenia
Model 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Załadunek wozidła przegubowego 730C przy użyciu do koparki 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Koparka 311F RR wykonująca wykop przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia
Średniej wielkości koparka 320 z łyżki ogólnego przeznaczenia przy załadunku pojazdu
Koparka M317F przy pracach wykopowych z użyciem łyżki ogólnego przeznaczenia

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie