Zdjęcie studyjne

Łyżki do kopania – do minikoparek 452 mm (18 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
17.8 in
452 mm
Pojemność
1.6 ft³
44 l
Masa
88.2 lb
40 kg

Podsumowanie

Łyżki te są idealne do kopania w ziemi miękkiej i o umiarkowanej twardości.

Dane techniczne produktu 452 mm (18 cali)

Szerokość 17.8 in 452 mm
Pojemność 1.6 ft³ 44 l
Masa 88.2 lb 40 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 20.1 in 511 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 452 mm (18 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Omówienie łyżek do minikoparek Cat®

Omówienie łyżek do minikoparek Cat®