Zdjęcie studyjne

Łyżki do profilowania powierzchni o profilu skandynawskim 1500 mm (59 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
59.1 in
1500 mm
Pojemność
17.7 ft³
500 l
Masa
917.1 lb
416 kg

Podsumowanie

Idealnie nadaje się do profilowania powierzchni, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami, załadunku i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.

Dane techniczne produktu 1500 mm (59 in)

Szerokość 59.1 in 1500 mm
Pojemność 17.7 ft³ 500 l
Masa 917.1 lb 416 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 41.1 in 1045 mm
Typ adaptera Uchwyt sworzniowy Uchwyt sworzniowy

Zobacz, jak 1500 mm (59 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.