Minikoparka 303.5 CR

Minikoparki 303.5 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
23.6 hp
17.6 kW
Masa eksploatacyjna
9239 lb
4190 kg
Głębokość kopania
122.4 in
3110 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 303.5 CR zapewnia moc i wydajność przy niewielkich gabarytach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 5% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki zastosowaniu większej liczby wspólnych części, niższym kosztom naprawy i odchylanej kabinie

Do 10% Wyższa wydajność

dzięki programowalnym ustawieniom roboczym i krótszym czasom cykli

Dane techniczne produktu 303.5 CR

Moc użyteczna 23.6 hp 17.6 kW
Model silnika C1.7 C1.7
Średnica cylindra 3.3 in 84 mm
Moc użyteczna przy 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) — ISO 9249/EEC 80/1269 23.6 hp 17.6 kW
Pojemność skokowa 104 in³ 1.7 l
Uwaga Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249 i 80/1269/EWG. Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249 i 80/1269/EWG.
Moc maksymalna — 2400 obr./min — SAE J1995 24.7 hp 18.4 kW
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Skok tłoka 3.9 in 100 mm
Masa eksploatacyjna 9239 lb 4190 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 7673 lb 3480 kg
UE: masa podana na tabliczce CE, z kabiną*** 8004 lb 3630 kg
Uwaga (3) ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki. ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki.
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 9239 lb 4190 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 8930 lb 4050 kg
UE: masa podana na tabliczce CE, z zadaszeniem*** 7784 lb 3530 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 7982 lb 3620 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji ze stałymi gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem i łyżką oraz bez dodatkowej przeciwwagi. * Masa minimalna w konfiguracji ze stałymi gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem i łyżką oraz bez dodatkowej przeciwwagi.
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, łyżką i dodatkową przeciwwagą. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, łyżką i dodatkową przeciwwagą.
Głębokość kopania 122.4 in 3110 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 11.8 in 300 mm
Zasięg maksymalny 216.9 in 5510 mm
Szerokość gąsienicy O/A 70.1 in 1780 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 21.1 in 535 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 35 in 890 mm
Długość ramienia 61.4 in 1560 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 22.2 in 565 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 640 mm 25.2 °
Całkowita długość transportowa* 190.9 in 4850 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 211.8 in 5380 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 141.7 in 3600 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 37.8 in 960 mm
Wysokość transportowa O/A 97.6 in 2480 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Zasięg wysięgnika 73.2 in 1860 mm
Maksymalna wysokość kopania 197.6 in 5020 mm
Ściana pionowa 94.1 in 2390 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 68.9 in 1750 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 15.2 in 385 mm
Długość podwozia O/A 87.4 in 2220 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 34.3 ° 870 mm
Prześwit 12.2 in 310 mm
Wysokość 13.8 in 350 mm
Szerokość 70.1 in 1780 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 34.3 ° 870 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 37.8 in 960 mm
Długość ramienia 49.6 in 1260 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 202 in 5130 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 25.2 ° 640 mm
Zasięg maksymalny 207.5 in 5270 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 11.8 in 300 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 137.4 in 3490 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 22.2 in 565 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 59.8 in 1520 mm
Wysokość transportowa O/A 97.6 in 2480 mm
Całkowita długość transportowa* 189 in 4800 mm
Zasięg wysięgnika 69.3 in 1760 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Obrót rufy z dodatkową przeciwwagą 39.6 in 1005 mm
Maksymalna wysokość kopania 193.7 in 4920 mm
Ściana pionowa 88.6 in 2250 mm
Głębokość kopania 110.6 in 2810 mm
Długość podwozia O/A 87.4 in 2220 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 35 in 890 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 21.1 in 535 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 15.2 in 385 mm
Prześwit 12.2 in 310 mm
Kabina 309 lb 140 kg
Przeciwwaga 221 lb 100 kg
Gąsienice stalowe 287 lb 130 kg
Ramię długie 44 lb 20 kg
Lemiesz kątowy 353 lb 160 kg
Dodatkowa przeciwwaga 551 lb 250 kg
Zbiornik paliwa 11.9 gal (US) 45 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 5.3 gal (US) 20 l
Układ chłodzenia 1.8 gal (US) 7 l
Układ oleju silnikowego 1.6 gal (US) 6 l
Układ hydrauliczny 11.9 gal (US) 45 l
Nacisk na podłoże — masa minimalna 4.3 psi 29.6 kPa
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 3799 lbf 16.9 kN
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 6969 lbf 31 kN
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.8 mph 4.5 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Prędkość jazdy — zakres niski 1.6 mph 2.6 km/h
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 5.2 psi 35.7 kPa
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 26 gal/min 100 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 18 gal/min 70 l/min
Ciśnienie robocze — obracanie 2625 psi 181 bar
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553 psi 245 bar
Siła kopania — ramię — długie 3799 lbf 16.9 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 7 gal/min 25 l/min
Siła kopania — łyżka 7419 lbf 33 kN
Ciśnienie robocze — jazda 3553 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553 psi 245 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553 psi 245 bar
Siła kopania — ramię — standardowe 4249 lbf 18.9 kN
Uwaga *Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. *Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Prędkość obracania maszyny 9 r/min 9 r/min
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 ° 50 °
Obracanie wysięgnika – w lewo 75 ° 75 °
Obrót rufy z dodatkową przeciwwagą 39.6 in 1005 mm
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Obrót rufy z dodatkową przeciwwagą 39.6 in 1005 mm
Zdatność do recyklingu 95% 95%

303.5 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik Cat C1.7 NA (EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE))
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Przepływ dodatkowy jedno- i dwukierunkowy
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Odchylane zadaszenie lub kabina
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny
  • Zabezpieczenie maszyny — standardowy kluczyk z kodem dostępu
  • Fotel amortyzowany pokryty tkaniną (tylko wersja z kabiną)
  • Fotel amortyzowany pokryty winylem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Blokada układu hydraulicznego — wszystkie elementy sterujące
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm / 3 cale)
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Kieszeń do przechowywania
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe z przodu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Oświetlenie wnętrza (tylko wersja z kabiną)
  • Światło na wysięgniku, halogenowe
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD nowej generacji (IP66)
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji
    – Pokrętło wyboru (tylko kabina)

    Zaawansowany monitor nowej generacji (opcja)
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

PODWOZIE

  • Gumowy pas (szerokość 300 mm / 11,8 cala)
  • Lemiesz spycharki
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Lemiesz kątowy
  • Mocowania na ramie gąsienicy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoczęściowy (2400 mm / 94,5 cala)
  • Ramię standardowe (1260 mm / 49,6 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — mocowanie sworzniowe
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia (opcjonalne na niektórych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bateria 12 V
  • Oprogramowanie (maszyna i monitor)
  • Akumulator bezobsługowy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Gniazdo zasilania 12 V

303.5 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina z klimatyzacją
  • Kabina z nagrzewnicą
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Brak dźwigni i pedałów sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny — uruchamianie jednym przyciskiem za pomocą klucza zbliżeniowego/kod dostępu
  • Fotel bez amortyzacji pokryty tworzywem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Przednie lampy LED
  • Przednie i tylne oświetlenie LED
  • Światło LED na wysięgniku
  • Lusterka po lewej i prawej stronie
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie) (tylko wersja z kabiną)

PODWOZIE

  • Gąsienice stalowe (szerokość 300 mm / 11,8 cala)

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Długie ramię (1560 mm / 61,4 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — ręczne złącze osprzętu z podwójną blokadą
  • Osprzęt, w tym złącza osprzętu, chwytaki, łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami (dostępne tylko na wybranych rynkach)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — hydrauliczne złącze osprzętu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • System Product Link PL243 (obowiązują przepisy)
  • System Product Link PLE643 (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy (wyposażenie standardowe w niektórych regionach)

OSŁONY

  • Osłona, zadaszenie
  • Osłona, siatka

INNE

  • Możliwość używania biooleju
  • Spust ekologiczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zobacz, jak 303.5 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR

Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR

Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR

Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR

Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR
Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR
Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR
Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 303.5 CR

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie