Specyfikacje
Uwaga | Specyfikacje modelu 309 CR dotyczą konfiguracji z podwoziem długim (L). Specyfikacje modelu 309 CR dotyczą konfiguracji z podwoziem długim (L). |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Minikoparka Cat® 309 CR zapewnia maksymalną siłę i wydajność przy minimalnych wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań. Minikoparka 309 CR jest także wyposażona w układ hydrauliczny o wysokim przepływie umożliwiający obsługę sprzętu o dużym zapotrzebowaniu na moc, takiego jak głowice do rozdrabniania i kosy poziome.
Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce
dzięki niższemu zużyciu paliwa i dłuższym okresom międzyobsługowym
dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora i ulepszeniom w zakresie podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej
Uwaga | Specyfikacje modelu 309 CR dotyczą konfiguracji z podwoziem długim (L). Specyfikacje modelu 309 CR dotyczą konfiguracji z podwoziem długim (L). |
Masa eksploatacyjna | 21091 lb 9565 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** | 21091 lb 9565 kg |
Uwaga (1) | *Masa minimalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. *Masa minimalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. |
Uwaga (2) | **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki. |
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* | 19735 lb 8950 kg |
Model silnika | Cat C3.3B Cat C3.3B |
Pojemność skokowa | 203 in³ 3.33 l |
Średnica cylindra | 3.7 in 94 mm |
Skok tłoka | 4.7 in 120 mm |
Moc maksymalna – SAE J1995 | 74.3 KM 55.4 kW |
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) — ISO 9249/EEC 80/1269 | 69.5 KM 51.8 kW |
Głębokość kopania | 182.8 in 4642 mm |
Maksymalna wysokość zrzutu | 199.7 in 5072 mm |
Zasięg wysięgnika | 126.6 in 3215 mm |
Ściana pionowa | 134 in 3404 mm |
Maksymalna głębokość lemiesza | 26 in 671 mm |
Długość podwozia O/A | 126 in 3200 mm |
Szerokość gąsienicy O/A | 97.2 in 2470 mm |
Wysokość transportowa | 99 in 2514 mm |
Długość ramienia | 92.8 in 2358 mm |
Maksymalna wysokość lemiesza | 16.1 in 408 mm |
Maksymalna wysokość kopania | 277.1 in 7039 mm |
Obrót rufy z przeciwwagą | 62.4 in 1585 mm |
Zasięg maksymalny | 300.7 in 7637 mm |
Wysokość kabiny | 100 in 2541 mm |
Prześwit | 14 in 356 mm |
Łożysko wahliwe — wysokość | 29.7 in 756 mm |
Szerokość pasa/płyty gąsienicy | 17.7 in 450 mm |
Obracanie wysięgnika – w lewo | 23.8 in 604 mm |
Obracanie wysięgnika — w prawo | 36.8 in 935 mm |
Obrót rufy bez przeciwwagi | 57.1 in 1450 mm |
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża | 293.7 in 7460 mm |
Uwaga | *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. |
Uwaga (2) | ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. |
Uwaga (1) | **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. |
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* | 89 in 2260 mm |
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą | 7052 mm (277,6 in)*** 7052 mm (277,6 in)*** |
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** | 120.1 in 3050 mm |
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi | 7052 mm (277,6 in)*** 7052 mm (277,6 in)*** |
Stalowe gąsienice z poduszkami | 728 lb 330 kg |
Ramię długie | 146 lb 66 kg |
Przeciwwaga | 552 lb 250 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna | 30 stopni 30 stopni |
Nacisk na podłoże — masa minimalna | 5 psi 34.7 kPa |
Nacisk na podłoże — masa maksymalna | 5.4 psi 37.1 kPa |
Prędkość jazdy — zakres wysoki | 3.1 mile/h 4.9 km/h |
Prędkość jazdy — zakres niski | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość | 6497 lb 28.9 kN |
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość | 19064 lb 84.8 kN |
Układ oleju silnikowego | 3 gal (US) 11.2 l |
Zbiornik paliwa | 39 gal (US) 147 l |
Układ hydrauliczny | 29 gal (US) 110 l |
Układ chłodzenia | 2.6 gal (US) 10 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 14 gal (US) 53 l |
Typ | Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku |
Ciśnienie robocze — obracanie | 3626 psi 250 bar |
Siła kopania — ramię — standardowe | 9500 lb 42.3 kN |
Siła kopania — ramię — długie | 8023 lb 35.7 kN |
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie | 4134 psi 285 bar |
Ciśnienie robocze — jazda | 4134 psi 285 bar |
Wydatek pompy przy 2400 obr./min | 62 gal/min 233 l/min |
Siła kopania — łyżka | 13943 lb 62 kN |
Ciśnienie robocze — osprzęt | 4134 psi 285 bar |
Uwaga | Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. |
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy | 9 gal/min 33 l/min |
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny | 4134 psi 285 bar |
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny | 35 gal/min 131 l/min |
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy | 4134 psi 285 bar |
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — wysokoprzepływowy | 4134 lbf/in 285 bar |
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — wysokoprzepływowy | 37 gal/min 140 l/min |
Prędkość obracania maszyny | 10.6 r/min 10.6 r/min |
Obracanie wysięgnika — w prawo | 50 stopni 50 stopni |
Obracanie wysięgnika – w lewo | 60 stopni 60 stopni |
Wysokość | 17 in 431 mm |
Szerokość — zwiększona | 104 in 2640 mm |
Szerokość — standardowa | 97 in 2470 mm |
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
Górna osłona | ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I) |
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
Uwaga | Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” |
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Obracanie wysięgnika — w prawo | 36.8 in 935 mm |
Maksymalna wysokość zrzutu | 187.4 in 4760 mm |
Obrót rufy bez przeciwwagi | 57.1 in 1450 mm |
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża | 273.6 in 6949 mm |
Długość podwozia O/A | 126 in 3200 mm |
Wysokość kabiny | 100 in 2541 mm |
Łożysko wahliwe — wysokość | 29.7 in 756 mm |
Maksymalna wysokość kopania | 265.2 in 6736 mm |
Szerokość pasa/płyty gąsienicy | 17.7 in 450 mm |
Szerokość gąsienicy O/A | 97.2 in 2470 mm |
Prześwit | 14 in 356 mm |
Zasięg maksymalny | 281.1 in 7141 mm |
Obrót rufy z przeciwwagą | 62.4 in 1585 mm |
Zasięg wysięgnika | 120.4 in 3059 mm |
Ściana pionowa | 117.8 in 2991 mm |
Głębokość kopania | 161.7 in 4108 mm |
Długość ramienia | 71.8 in 1820 mm |
Obracanie wysięgnika – w lewo | 23.8 in 604 mm |
Maksymalna wysokość lemiesza | 16.1 in 408 mm |
Maksymalna głębokość lemiesza | 26 in 671 mm |
Uwaga | *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. |
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi | 266.7 in 6774 mm |
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą | 266.7 in 6774 mm |
Uwaga (2) | ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. |
Uwaga (1) | **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. |
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* | 95.7 in 2430 mm |
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** | 104.7 in 2660 mm |
Klimatyzacja | Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla. |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Minikoparka hydrauliczna 309 CR
Minikoparka hydrauliczna 309 CR
Minikoparka hydrauliczna 309 CR
Minikoparka hydrauliczna 309 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 309 CR
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.