Zdjęcie studyjne

Łyżki do skarpowania – do minikoparek 1600mm (63cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
63 in
1600 mm
Pojemność
9.9 ft³
279.79 l
Masa
306.7 lb
139.1 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1600mm (63cale)

Szerokość 63 in 1600 mm
Pojemność 9.9 ft³ 279.79 l
Masa 306.7 lb 139.1 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 23.2 in 590 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1600mm (63cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.